事業概要

世界のものづくりを支える
ミスミのビジネス

世界のものづくりを支える
ミスミのビジネス

ものづくりプロセスを革新

ものづくりプロセスを革新

ものづくり産業のプロセスイノベーションを起こすため、ミスミはIT・AIを活用したメーカー事業と流通事業を進化させてきました。そしてデジタルものづくりへの対応力も強化させています。

お客さまを確実短納期で支える優位性

お客さまを確実短納期で支える優位性

ものづくり現場に必要な自動化装置や設備の機械部品は一品一様です。図面作成、見積・発注作業は、部品ごとに膨大な手間と長い納期が発生し、非効率な業務が散在しています。MISUMI ECサイトでは、特注品である部品を「標準化」。お客さまは部品の寸法や仕様を一覧表から選択することで、規格品のように発注することが可能です。さらにAIベクトル検索によって、欲しい商品がより見つかりやすくなりました。
また当社は、全て寸法が異なる受注製作品であっても最小1個から製造し、強固なロジスティクスによって納期遵守率99.7%以上の確実短納期をグローバルで実現しています。
さらに3DCAD連携のデジタルサービスにより、調達プロセスにかかるムダ・工数を約9割削減し、資源の有効活用にも寄与しています。私たちはものづくり産業のプロセスイノベーションを通じ、社会の持続的発展に貢献し続けています。

デジタルものづくりへの対応の進化

デジタルものづくりへの対応の進化

グローバルなものづくり現場では、テクノロジーの進化・普及がかつてない速度で進展しています。ミスミはIT対応力×ものづくり対応力を高めた成長戦略「デジタルモデルシフト」を推進しています。特注機械部品のCADデータをアップロードするだけで即時見積もりを行うmeviy(メビー)をはじめとする3DCAD連携ツールの提供など新たな調達革命を起こしています。
今後もお客さまのデジタルものづくりへの対応を広範に支えるようなDXを推進してまいります。

メーカー事業

メーカー事業

商品標準化と確実短納期

商品標準化と確実短納期

ものづくり現場に欠かせない、自動化装置・設備の部品や、金型用精密部品などを製造・販売しています。本来は部品ごとに受注生産となる部品を独自の方法で”標準化”しMISUMI ECサイトに掲載。図面不要の型番によるWebオーダーの利便性と「確実短納期」でお客さまの非効率を解消します。

ECサイト注文で機械部品調達プロセスを革新

ECサイト注文で機械部品調達プロセスを革新

ものづくり現場で必要な自動化装置・設備に組み込まれる機械部品・金型用部品は一品一様のため、一般的には部品ごとに設計者が図面を描き複数の部品加工メーカーに見積・発注しなければなりませんでした。ミスミは受注製作部品を”標準化”し、MISUMI ECサイトに掲載。部品の寸法や仕様を一覧表から選ぶだけで発注可能としました。部品のサイズはミクロン単位で指定可能で、商品数は800垓(1兆の800億倍)にのぼります。

800垓の商品バリエーションを確実短納期で提供

800垓の商品バリエーションを確実短納期で提供

800垓もの膨大な商品バリエーションを有しながら、在庫を最小限に抑え、確実に短納期で出荷するカギは「半製品」にあります。半製品をベトナム工場などで大量生産し、消費地でお客さまの注文通りに「確実短納期一個流し」で最終仕上げを行います。

デジタルものづくりへの対応

デジタルものづくりへの対応

調達時間を劇的に削減ミスミのDX

調達時間を劇的に削減ミスミのDX

ものづくり現場で加速するデジタルものづくりに対応するため、革新的な3DCAD連携ツールを開発・提供するなど、新たな時間価値を提供するためにサービスを進化させ続けています。

機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy」が実現する調達改革

機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy」が実現する調達改革

meviy(メビー)は、機械部品の見積、製造をデジタル化。3D-CADによる設計完了後、2D図面の作成から見積取得に至るまでの、何十時間もかかる作業を約1分に短縮しました。部品の設計データ(CADデータ)をアップロードすると、AIが即時に価格と納期を回答、製造プログラムの自動生成により最短1日出荷を実現します。これにより、ECサイトへの掲載が難しい複雑な部品でも人手を介さずデータのみで簡単に調達することが可能となりました。

設計時間と調達コストを削減、3DーCADデータライブラリー「Rapid Design」

設計時間と調達コストを削減、3DーCADデータライブラリー「Rapid Design」

RAPiD Designは、自動化装置や設備用部品の3D-CADデータライブラリーソフトで、自動化装置・設備設計者向けのサービスです。従来、お客さまが部品の設計や商品選定、見積を行う際、個々の部品をダウンロードするためにCADとオンラインカタログを往復する必要があり、非効率で時間のかかる業務を強いられていました。RAPiD Designにより、設計から見積までをCAD上で完結、ダウンロード作業が不要な上に、仕様変更が圧倒的に簡単になりました。煩雑な作業を大幅に削減することで、お客さまはコア業務である設計・開発に集中することができるようになります。

お絵描き感覚で本格的な筐体設計が可能「MISUMI FRAMES」

お絵描き感覚で本格的な筐体設計が可能「MISUMI FRAMES」

MISUMI FRAMESは、簡単なマウス操作で直感的にアルミフレームを用いた筐体を設計・発注できるインストール型ソフトです。手間のかかる作業を自動化し、従来のCADソフトを使用した方法と比べて設計から発注まで最大90%の時間短縮を実現します。UIデザインのリニューアルや新機能の追加などサービスのアップデートを継続し、ユーザー数は5万人を突破しました。

流通事業

流通事業

豊富な商品ワンストップ購買で

豊富な商品ワンストップ購買で

ものづくり現場で使用する消耗品や備品といった生産間接材について、ミスミブランド品に加え他社ブランド品までもワンストップ調達を可能にしたプラットフォームです。商品点数は3,000万点を超え拡大中です。事業ブランド名VONA(Variation & One-stop by New Alliance)に込めた思いを実現すべく、今後も取り扱いブランド及び品揃え強化を図るとともに、MISUMI ECサイトを継続的に進化させていくことを通じ、グローバルでの事業拡大を目指していきます。

3,000万点超の豊富な商品ラインアップ

3,000万点超の豊富な商品ラインアップ

MISUMI EC サイト

自動化装置・設備向けの特注部品や金型用部品、工具・消耗品など、最短当日出荷でお届け。ミスミ他、国内外の取扱メーカーは3,000社以上。

ミスミが提供するデジタル機械部品調達サービス

ミスミが提供するデジタル機械部品調達サービス

CAD連携ソフト

CAD連携ソフト

3Dデータをアップロードするだけで即時見積もり、最短1日出荷

お絵描き感覚で筐体設計できるソフトウェア

FA設計者のためのデータライブラリー

調達をDXでスマート化

調達をDXでスマート化

間接材トータルコストダウンサービス

大量注文だって即時見積もり!納期回答待ちなしの発注体験。