機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy」

板金加工、溶接加工 塗装色のバリエーション拡大

~塗装色ニーズへ積極対応、全20色展開で安全色対応も強化~

株式会社ミスミグループ本社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大野龍隆、以下:ミスミ)が提供する機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy(メビー)」は、2024年1月29日より、板金加工(板金部品)および溶接加工(板金溶接)の塗装色として赤色・オレンジ色・水色・黄緑色・茶色の5色を追加します。今回、新たに溶剤塗装を採用したことで高彩度の調色を実現、これによりmeviyにおける塗装色は合計20色となり、より多様なニーズに対応します。また、工場等で”危険を知らせる”意味の安全色である赤色が加わったことで、より幅広いシーンに対応する部品加工の提供が可能となります。
ミスミは今後もサービスの向上を通して、IA(インダストリアル・オートメーション)産業のお客さまにグローバルで時間価値を提供し、生産性の向上に貢献してまいります。

背景

背景

meviyはこれまで粉体塗装※1を採用し、黒色・白色・グレー・クリーム系の塗装色を提供してきました。
しかし自動車業界などで専用塗装色のニーズが増えていることを受け、鮮やかな調色を実現できる溶剤塗装※2を採用、5色(赤色・オレンジ色・水色・黄緑色・茶色)を追加しました。これにより、赤色・黄色・青色の各系統の表現を可能になります。今回の塗装色追加に際し、お客さまが求める品質基準を新たに設定、生産体制を整備することで実現に至りました。
さらに、新たに追加された赤色とオレンジ色は、安全色としてJIS Z9103(安全色一般的事項)の60%以上に対応可能となります。これにより製造工場等における「危険・注意エリア」や「危険・注意箇所」を視覚的に明示し、安全への注意喚起に役立つなど、より幅広いシーンでの利用を想定しています。

※1

粉体塗装:顔料や添加剤などをパウダー状にした塗料で、厚膜塗装がしやすい

※2

溶剤塗装:顔料を有機溶剤で溶かした塗料。粉体に比べ調色がしやすい

サービス概要

サービス概要

リリース日

2024年1月29日

追加サービス

板金加工・溶接加工 塗装色の溶剤塗装5色追加
(赤色・オレンジ色・水色・黄緑色・茶色)

対応材質

SPCC/SPHC

対応板厚

0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0
(溶接加工は板厚0.8mmに未対応)

納期

板金加工:5日目~、溶接加工:10日目~

追加塗装色

追加塗装色

サービスに関する詳細は以下をご参照ください。

meviyサービスサイト インフォメーション

meviyサービスサイト インフォメーション

meviyサービスサイト インフォメーション 板金マニュアル

meviyサービスサイト インフォメーション 板金マニュアル

粉体塗装・溶剤塗装の主な品質基準(数値は目安値)

粉体塗装・溶剤塗装の主な品質基準(数値は目安値)

 粉体塗装溶剤塗装
膜厚※380±30μm30±15μm
焼付温度180℃140℃
焼付時間20~30分
塩水噴霧試験※4120時間72時間
※3

形状によって膜厚が異なる恐れがあるため保証値ではございません

※4

JIS Z2371 塩水噴霧試験方法を採用
(粉体:180℃20分焼付時、60±5μm、溶剤:100℃20分焼付時、25±5μm)

meviyとは

meviyとは

meviyは機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もり、独自のデジタル製造システムにより最短1日での出荷を実現します。これまで、機械部品調達時に発生していた作業時間の9割以上を削減することで、お客さまの部品調達における非効率を解消するプラットフォームです。3年連続で国内シェアNo.1を獲得、第9回ものづくり日本大賞において「内閣総理大臣賞」を受賞し、製造業の生産性向上において高い評価を得ています。海外でのサービス提供も拡大しており、部品調達DXを通じた時間価値をグローバルで提供しています。

ミスミとは

ミスミとは

オートメーションの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32万社以上※5に販売しております。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。

※5

2023年3月時点

報道に関するお問い合わせ
報道に関するお問い合わせ

株式会社ミスミグループ本社 コーポレート・リレーション室 松原