オンライン機械部品調達サービス「meviy」

切削加工品の納期を大幅短縮、最短1日出荷 価格は従来比40%ダウン

~素材・サイズバリエーションをさらに拡大、5mm未満の薄板も対応開始~

株式会社ミスミグループ本社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:大野龍隆)は、設計データのみで機械加工品が調達できるオンデマンドサービス「meviy(メビー)」FA切削プレートの素材とサイズバリエーションを2021年7月9日より拡大します。

切削プレートにおいて、幅・厚みの寸法が規格化されている「ミガキ材フラットバー」を対象素材に追加、これらの規格寸法に合わせて設計を行うことで、より早く、安く調達することが可能になります。あわせて薄板5mm未満のサイズ対応も開始、切削プレートでは公差指示や高さ方向(Z方向)への加工も可能なため、精密さを要する小さな部品もmeviyで製作いただくことが可能になります。

(左)寸法が規格化されたフラットバー素材、(右)ミガキ材フラットバーを用いて製作した部品例

薄板5mm未満の精密さを要する部品も切削プレートサービスで製作可能に

ミガキ材フラットバー(以下FB)とは

ミガキ材フラットバー(以下FB)とは

FBとは幅や厚みの寸法が規格化された長方形断面の鋼材で、必要な長さに切断しそのまま使用出来る素材です。FBの規格寸法に合わせて装置や設備を設計することで、全面を切削加工で製作するより時間・コストがかからずに済む為、製造業で多用されている素材です。

切削プレート素材バリエーション拡大の狙い

切削プレート素材バリエーション拡大の狙い

meviyではこれまで全ての形状を切削加工で製作していました。一方で、お客さまよりFB導入希望のお声を多くいただき、この度4材質のFB素材、サイズ違い431バリエーションの追加を実現。FBをご活用いただくことで、切削加工に比べて納期を半減、最大約40%のコストダウンが可能となります。

  • 4材質(SS400-D、S45C-D、SUS304-D、A6063S)追加。(材質×幅×厚みでは431バリエーション)

  • FBを使用しない従来のmeviy価格と場合と比較し、最大約40%コストダウンが可能

  • 半分の納期で提供可能(従来標準6日目出荷⇒FBを使用した場合:標準3日目出荷)

  • 短納期選択サービスを利用した場合は、最短1日目出荷も可能

切削プレートサイズバリエーション拡大の狙い

切削プレートサイズバリエーション拡大の狙い

meviyを利用するお客様の業種拡大に伴い、板厚5mm未満、縦横サイズ10mm以下など、薄くて小さな部品の製作需要が増加傾向にあります。こうした需要に応え、切削プレートにおいて板厚5mm未満の薄板サイズの対応を開始します。meviyFA板金部品サービスでは対応できなかった、公差指示や高さ方向(Z方向)への加工も可能になりました。これにより精密さを要する小さな部品調達においてもmeviyをご利用いただけます。

今後もmeviyは対応素材やサイズを拡充し、多様な部品を一括発注出来るサービスとしての利便性を向上し、お客様の非効率解消に貢献してまいります。

切削プレート素材バリエーション拡大

切削プレート素材バリエーション拡大

4材質、サイズ違い431バリエーションをご用意

4材質、サイズ違い431バリエーションをご用意

材質・表面処理

サイズ

全長(X)10≦X≦500mm

加工

面取り、穴形状のみ対応

納期

標準3日目出荷(土祝含まず)
※最短1日目出荷

(表面処理あり:標準5日目出荷(土祝含まず)※最短3日目出荷)

単位:【mm】

切削プレートサイズバリエーション拡大

切削プレートサイズバリエーション拡大

従来のmeviy自動見積もり可能サイズ

従来のmeviy自動見積もり可能サイズ

・X寸法

10mm~600mm

・Y寸法

10mm~400mm

・Z寸法

5mm~70mm

今回追加の薄板規格自動見積もり可能サイズ

今回追加の薄板規格自動見積もり可能サイズ

・X寸法

5mm~100mm

・Y寸法

5mm~100mm

・Z寸法

3mm~5mm未満

納期

6日目出荷~10日目出荷 ※材質により異なる

報道に関するお問い合わせ
報道に関するお問い合わせ

株式会社ミスミグループ本社 コーポレート・リレーション室 横手

e-mail
Tel

03-5805-7173

meviyとは

meviyとは

meviyは、特注形状の機械加工部品を圧倒的なスピードで受注生産する革命的なオンライン機械部品調 達サービスです。部品の設計データ(3DCADデータ)をアップロードすると、AIが即時に価格と納期を回答、製造プログラムの自動生成により最短1日出荷を実現しました。労働生産性向上への貢献などが認められ、これまでに「第62回十大新製品賞」本賞、「第3回日本サービス大賞」JETRO理事長賞など、10個の賞を受賞しています。

機械部品から試作品まで、選べる2つのサービス

機械部品から試作品まで、選べる2つのサービス

装置・設備設計部門向け「FAメカニカル部品」

工場の設備や装置に必要な、精度の高い板金部品や切削プレートを手配可能

デザイン・研究開発部門向け「ラピッドプロトタイピング」

30種類以上の樹脂・金属を切削加工、製品同等の試作品・プロトタイプを小ロットで生産可能

※

「金型部品」は2021年3月末にサービスを終了

ミスミとは

ミスミとは

オートメーションの現場で必要とされる機械部品・部品や工具・消耗品などをグローバル33万社以上に販売。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ。ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により「確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。