PHOTOS / VIDEOS

試合フォト/ムービー

第30回ロボワン、第14回ロボワンライトの決勝・準決勝の試合およびハイライトと、
ROBO-ONE auto、国際親善試合のダイジェスト映像をお届けします。

MISUMI presents

30th ROBO-ONE

機体重量3kg以下。エントリー数128台

  • ROBO-ONE決勝

    決勝戦:[RED]キング・プニ VS RP-CHEON,JUNGHO[BLUE]決勝戦:[RED]キング・プニ VS RP-CHEON,JUNGHO[BLUE]

    • SHARE

    CLOSE

  • Highlights ハイライトHighlights ハイライト

    • SHARE

    CLOSE

  • 準決勝-第1試合:[RED]桃太郎 VS キング・プニ[BLUE]準決勝-第1試合:[RED]桃太郎 VS キング・プニ[BLUE]

    • SHARE

    CLOSE

  • 準決勝-第2試合:[RED]RP-CHEON,JUNGHO VS assault[BLUE]準決勝-第2試合:[RED]RP-CHEON,JUNGHO VS assault[BLUE]

    • SHARE

    CLOSE

  • Competition Rules 競技ルールCompetition Rules 競技ルール

    • SHARE

    CLOSE

MISUMI presents

14th ROBO-ONE Light

公認市販機および1kg以下の自作機。
エントリー数92台

MISUMI presents

1st ROBO-ONE auto

機体重量5kg以下の完全自律機体。
エントリー数16台

INTERNATIONAL
FRIENDLY MATCH

日本、韓国、チリの学生選手による
国際親善試合。

MC:KINAKO 実況:せんとす 解説:岡本正行

ARCHIVES