■E-IDEの優先順位 | |||||||||||
|
AT互換機では、標準でIDEインターフェイスが搭載されており、IDE に準拠した HDD が接続できます。 また最近では Enhanced IDE ( E-IDE や ATAPI )が主流となっており、最大8.4GBまで HDDやCD-ROMが2系列最大4台まで接続できるようになっています。このように最大4台のドライブが接続できるようになりますたが、BIOS から見たドライブは常に1台であるため、おのずと E-IDE には優先順位は発生します。その優先順位は、下記のようになります。 |
・AT互換機の システム構成 ・マザーボードと工業用 CPUカードの具体例 ・AT互換機に必要な ハードウエア (部品選択の手引き) ・IRQ,I/Oアドレス,DMA ・BIOSとデバイスドライバ ・E-IDEの優先順位 ・HDDのパラメータ | ||||||||||
つまり、IDE ドライブを接続する場合は、
・必ずプライマリ・マスタから接続しなければならない。
という制約があります。 | |||||||||||
| 使用ドライブ | プライマリー(IDE1) | セカンダリー(IDE2)(注1) |
AMI BIOS
ADVANCED CMOS SETUP Secondary IDE Preset | ||
| マスター | スレーブ | マスター | スレーブ | ||
| HDD×1 | ○ | − | − | − | NONE |
| HDD×2 |
○
HDD1 |
○
HDD2 |
△
(HDD2) |
− |
NONE (ONE) |
| HDD×3 |
○
HDD1 |
○
HDD2 |
○
HDD3 |
− | ONE |
| HDD×4 |
○
HDD1 |
○
HDD2 |
○
HDD3 |
○
HDD4 |
TWO |
| HDD×1, CD-ROM×1(注1) |
○
HDD1 |
△
(CD-ROM) |
○
CD-ROM |
− |
NONE (注3) |
| HDD×2, CD-ROM×1 |
○
HDD1 |
○
CD-ROM |
○
HDD2 |
− | ONE |
| HDD × 3, CD-ROM × 1 |
○
HDD1 |
○
HDD2 |
○
HDD3 |
○
CD-ROM |
ONE (注3) |
|
|
| Next HDDのパラメータ ---> |
|
・AT互換機の特長 ・AT互換機のシステム構成 ・マザーボードと工業用CPUカードの具体例 ・AT互換機に必要なハードウエア(部品選択の手引き) |
・IRQ,I/Oアドレス,DMA ・BIOSとデバイスドライバ ・E-IDEの優先順位 ・HDDのパラメータ |