環境・社会貢献
環境化学物質管理
特定化学物質一覧
調査対象物質は、下記に指定する含有禁止物質と含有管理物質の合計24物質とします。
尚、環境管理化学物質については法的、社会的要求を考慮して随時見直しを行い、追加や削除を行う場合があります。
2009年5月現在
分類 |
No. |
物質名 |
対象又は用途 |
閾値※1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO) |
塗料、顔料 |
ー |
||||
2 |
トリブチルスズ類(TBT類)、 |
安定剤、酸化・老化防止剤 |
ー |
||||
3 |
ポリ塩化ビフェニル類 |
絶縁油、潤滑油、難燃剤 |
ー |
||||
4 |
ポリ塩化ナフタリン |
潤滑油、塗料、樹脂安定剤、難燃剤 |
ー |
||||
5 |
短鎖型塩化パラフィン |
難燃剤、可塑剤 |
ー |
||||
6 |
アスベスト類 |
電気絶縁体、充填剤、ガスケット |
ー |
||||
7 |
特定のアミンを形成する |
電線被覆剤の顔料、着色剤 |
ー |
||||
8 |
オゾン層破壊物質 |
冷媒 |
ー |
||||
9 |
放射性物質 |
梱包、包装材 |
ー |
||||
10 |
カドミウム及びその化合物 |
亜鉛を含む合金(黄銅、亜鉛ダイカスト、鉛フリーはんだなど)、メッキ、プラスチック、ゴム、塗料などすべてに含まれるカドミウム |
100ppm |
包装材料についてはカドミウム、鉛、水銀、六価クロムあわせて100ppm未満 |
|||
76/769/EECの改正指令91/338/EECで禁止された用途を除く電気接点中のカドミウム、カドミウム化合物及びカドミウム表面処理(めっき、コーティング) |
ー |
||||||
11 |
各種合金、はんだ及び適応除外を除くすべてに含まれる鉛 |
1,000ppm |
|||||
鉛及びその化合物 |
鋼材に含まれる鉛 |
0.35wt% |
|||||
アルミニウム合金に含まれる鉛 |
0.4wt% |
||||||
銅合金に含まれる鉛 |
4wt% |
||||||
鉛を85%以上含有する有鉛はんだ |
ー |
||||||
12 |
水銀及びその化合物 |
小型蛍光灯・直菅蛍光灯以外に含まれるすべての水銀 |
1,000ppm |
||||
13 |
六価クロム化合物 |
クロメート処理、メッキ、塗料などに含まれるすべての六価クロム。金属クロム、合金中のクロムは対象外 |
1,000ppm |
||||
14 |
ポリ臭化ビフェニール類 |
難燃剤などすべてに含まれるPBB |
1,000ppm以下 |
||||
15 |
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) |
難燃剤などすべてに含まれるPBDE |
1,000ppm以下 |
||||
16 |
アンチモン及びその化合物 |
顔料、塗料、鉛フリーはんだなど |
1,000ppm以下 |
||||
17 |
ヒ素及びその化合物 |
顔料、塗料、染料、難燃剤 |
1,000ppm以下 |
||||
18 |
ベリリウム及びその化合物 |
セラミックス、合金、触媒、はんだ |
1,000ppm以下 |
||||
19 |
ビスマス及びその化合物 |
ガラス、鉛フリーはんだ、快削アルミ材 |
1,000ppm以下 |
||||
20 |
ニッケル及びその化合物 |
メッキ、塗料、顔料 (合金を除く) |
1,000ppm以下 |
||||
21 |
セレン及びその化合物 |
顔料、塗料 |
1,000ppm以下 |
||||
22 |
その他(PBB類、PBDE類以外)臭素系難燃剤 |
難燃剤 |
1,000ppm以下 |
||||
23 |
フタル酸エステル類 |
可塑剤、顔料、染料、塗料、接着剤 |
1,000ppm以下 |
||||
24 |
ポリ塩化ビニル(PVC) |
樹脂、コード被覆、可塑剤 |
1,000ppm以下 |
||||
- 閾値は、意図的であるかどうかに関わらず、製品に含有した場合の許容値で、機械的に分離できない均質な材料からなる部位ごとに定める。