[↑前頁


■ウレタン・シリコンゴムの特性

材質名硬度(ショアA)

ウレタン シリコン

項目(単位)

50 70 90 50 70

比      重

1.14

1.27

1.28

1.17

1.31

引っ張り強さ

N/cm2 2332 2969

2548

941 637

伸     び

750

660

490

470

160

引裂き強さ

N/cm2 304 461 715 176 98

300%引張り応力

N/cm2 206 431 1176    

反発弾性

39 52

40

   

圧縮永久歪

8.6

29

22

16

13

70℃X22h

180℃X22h

耐熱温度

70 70 70 150 150

    ■ウレタン・シリコンゴムの外観色

ウレタン

シリコン(ショアA50)

シリコン(ショアA70)

 

■ベークライトの特性値

 

項目

 

単位 区分 紙系 布系
外観色 自然色 黒色 自然色

素材と樹脂

紙・フェノール 紙・フェノール 細糸布・フェノール

ASTM試験法

貫層耐電圧

kv/mm

C-90/20/65

23〜28

23〜28

10

沿層耐電圧

kv/6mm 0-0.5/90

12〜18

12〜18

5

絶縁抵抗

常態

Ω

C-90/20/65

1010〜5X108

1010〜5X108

5X109〜5X1010

煮沸後

D-2/100

5X107〜108

5X107〜108

5X107〜5X109

曲げ強さ

N/mm2 A 127〜177 127〜177 98〜147

圧縮強さ

層に垂直 N/mm2 A 245〜314 245〜314 196〜245
層に平行 A 167〜206 167〜206 98〜147

アイゾット衝撃強さ(層に平行)

10-2J/cm A

26.5〜34.3

26.5〜34.3

49〜68.6

引き開強さ

N

A

3923〜5394

3923〜5394

5880〜7840

耐熱性(加熱後の外観)

2h 130℃異常なし 130℃異常なし 140℃異常なし

比重

A 1.37 1.37 1.35

   ■ベークライトの外観色
ベークライト
紙系(自然色) 紙系(黒色) 布系(自然色)

注)上記の特性値は、標準値であり保証値ではありません。

■ジュラコン・MCナイロン・テフロン・ポリエチレンの特性値

項目

単位 カタログ材質名 ジュラコン MCナイロン テフロン ポリエチレン

樹脂名

ポリアセタール樹脂 ポリアミド樹脂 フッ素樹脂 高密度ポリエチレン

ASTM試験法

比      重

D792

1.41〜1.42

1.15〜1.17

2.1〜2.3

0.94〜0.96

ロックウェル硬さ

R-120 R115〜120 D-50〜55 R-48〜51

引張り強さ

N/mm2 D638

6909

7840〜9604

1372〜3087

2156〜2450

伸    び

D638 40〜75 10〜50 200〜400 約400

アイゾット衝撃強さ

10-2J/cm D256 74.5〜122.5 88〜127 159.7 78.4〜980

圧縮強さ

N/cm2 D695 9800〜12740 9212〜10290 1176 2205

曲げ強さ

N/cm2 D790

8820〜9604

9604〜10976

686

摩擦係数

0.35

0.23〜0.30

0.04〜0.1

0.16

熱変形温度

45N/cm2 D648 160〜170 200〜215

130

95
181N/cm2 110〜120 160〜220 50  

代表的な樹脂メーカーブランド名

デルリン   (4フッ化エチレン)  

■ジュラコン・MCナイロン・テフロン・ポリエチレンの外観色
ジュラコン MCナイロン テフロン

 
ポリエチレン

注)上記の特性値は、標準値であり保証値ではありません。

■アクリル・塩ビ・ポリカーボネートの物性比較

項目

単位

カタログ材質名

アクリル 塩ビ ポリカーボネート

ASTM試験法

比      重

D792

1.17〜1.20

1.30〜1.58

1.2

引張強度

KN/cm2 D638 5.49〜7.55 4.12〜5.2 5.88〜6.86

引張伸び

2.0〜7.0

40〜80

60〜100

引張弾性率

KN/cm2 245〜304 245〜549 206〜245

圧縮強度

KN/cm2 D695 7.55〜12.75 5.49〜8.92  

曲げ強度

KN/cm2 D790 8.24〜11.77 6.86〜10.79 8.34〜9.32

曲げ弾性率

KN/cm2 265〜324 206〜343 226

衝撃強度

ノッチ付きアイゾット

10-2J/cm

D256

15.7〜21.6

21.6〜1020

735〜981

硬度

D785 M80〜100 65〜85(ショア) M87〜91,R122〜124

熱伝導率

10-2W/m・K D177 16.7〜25.1 14.7〜20.9 19.3

比熱

J/kg・K

146.5 104.7〜146.5 108.8〜117.2

熱膨張係数

10-5mm/mm/℃

5.0〜9.0

5.0〜10.0

6〜7

熱変形温度

℃(180N/cm2 D648 71〜102 60〜77 134〜140
℃(44N/cm2

74〜113

57〜82

140〜145

連続使用温度

60〜93

54〜80

110

屈折率

D542 1.48〜1.50 1.52〜1.55 1.59

光線透過率

92 76〜82 85〜91

燃焼性

D635 可燃性 自己消火性 自己消火性

■アクリル・塩ビ・ポリカーボネートの外観色

(手前から)

注)上記の特性値は、標準値であり保証値ではありません。