
| 1.設計計算 | |
| 1.1記号 ばねの設計計算に用いる記号は、表1による。 | |
|
表1 記号 |
|
記号 |
記号の呼び | 単位 |
| d | 材料の直径 | mm |
| Di | コイル内径 | mm |
| Do | コイル外径 | mm |
| D | コイル平均値D=(Di+Do)/2 | mm |
| ΔD | 負荷状態におけるコイル平均値の減少 | mm |
| N | 巻数 | − |
| c | ばね指数c=D/d | − |
| E | 縦弾性係数 | N/mm2{kgf/mm2} |
| I | 断面二次モーメント | mm4 |
| Z | 断面係数 | mm3 |
| P(P1、P2) | ばねにかかる荷重 | N{kgf} |
| M | ばねに作用するねじりモーメント(トルク) | N・mm{kgf・mm} |
| a1、a2 | 腕の長さ | mm |
| L | ばねの有効部展開長さ | mm |
| kT(kTd) | ばね定数 | N・mm/rad{kgf・mm/rad(kgf・mm/deg)} |
| φ(φd) | ばねのねじれ角 | rad(度、° ) |
| R(R1、R2) | 荷重作用半径 | mm |
| Ds | 案内棒の直径 | mm |
| xb | 曲げの応力修正係数 | − |
| σ | 曲げ応力 | N/mm2{kgf/mm2} |
1.2 ばねの設計に用いる基本式 ばねの設計に用いる基本式は、次による。
1.2.1 腕の長さを考慮しなくてもよい場合 (図1参照)
|
|
|
| また、(2)、(3)、(5)を角度(度)で示すと、 | |
|
|
1.2.2 腕の長さを考慮する必要のある場合 (図2参照)
|
|
|
| (9)を(2)、(3に代入し | |
|
|
|
| また、(10)、(11)を角度数(度)で示すと、 | |
|
|
1.3 設計に考慮すべき事項
1.3.1 縦弾性係数 ばねの設計に用いる縦弾性係数Eの値は、原則として表2によるのがよい。
|
表2 縦弾性係数 (E) |
|
材料 |
単位 N/mm2 {kgf/mm2} | |
|
硬鋼線 |
206×103 {21×103} | |
|
ピアノ線 |
206×103 {21×103} | |
|
オイルテンパー線 |
206×103 {21×103} | |
|
ばね用ステンレス鋼線 |
SUS 302 SUS 304 SUS 304 N1 SUS 316 SUS 631 |
186×103 {19×103} |
| 196×103 {20×103} | ||
|
黄銅線 |
98×103 {10×103} | |
|
洋白線 |
108×103 {11×103} | |
|
りん青銅線 |
98×103 {10×103} | |
|
ベリリウム銅線 |
127×103 {13×103} | |
| 1.3.2 | ばねのねじり方向と応力の関係 この基本式は、最も標準的な形として巻数が3以上でコイルの内側に案内棒があり、ばねの一方の腕は、案内棒と同心の回転体に取り付けられ、ばねを巻き込む方向に負荷されるものと設定している。したがって、次の点に注意しなければならない。 |
| ばねを巻き込む方向であれば基本式どおりでよいが、巻き込む方向の場合(図3参照)コイル内側に生じる最大引張応力σmaxは |
|
|
|
|
ただし、Xbは、図4又は(15)による。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.3 | 案内棒の選択 ばねを巻き込む方向にねじるとコイルの直径が減少するので、案内棒の直径Dsは、最大使用時のコイル内径(Di−ΔD)の約90%にとるのが望ましい。 |
|
|
|
|
ここに,φmax、φdmaxは、最大ねじれ角である。 |
|
| 1.3.4 | 端末 | 端末の腕は、できるだけ単純な形状とし、曲げ半径は、できるだけ大きくするのが望ましい。 |
| 参考 |
端末の曲げ半径が小さい場合には、その部分に大きな応力を生じる可能性があり、ばねの寿命にまで影響するために設計上留意する必要がある。例えば、直線起こし形の場合の曲げ部に生じる応力は、設計条件によっては、高応力になることがあるので曲げ半径 r は線径 d より大きいことが望ましい。 |